Upínacie čapy
Upínacie čapy
Upínacie kolíky s krátkym kužeľom pre tvarové spojenie obrobkov alebo zariadení s upínacími modulmi.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Upínací kolík rovnakej veľkosti pre všetky moduly NSE3 a 100 % kompatibilita s modulmi VERO-S NSE plus
Žiadne riziko zámeny alebo nesprávnej prevádzky
Možnosti a špeciálne informácie
- VERO-S SPA, SPB, SPC 40
Upínacie čapy pre upevnenie a nastavenie polohy s mikrónovou presnosťou a presnosťou opakovania < 0,005 mm. - VERO-S SPA-X, SPA-XY 40
Upínacie čapy na kompenzáciu nepresností obrobkov dosahujúcich až ±1 mm. - VERO-S SPA-S, SPB-S, SPC-S 40
Upínacie čapy s maximálnou potrebnou upevňovacou hĺbkou 3,5 mm. - VERO-S SPG 40
Presný kolík s patentovaným flexibilným kužeľom pre upevnenie a polohovanie s mikrónovou a opakovateľnou presnosťou < 0,002 mm. - VERO-S SP-VL
Predĺženia upínacieho kolíka, ktoré sú priamo zoskrutkované s obrobkom, zaručujú zlepšenie prístupnosti vretena stroja.