NSL3 turn 570-5
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1323584
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5-násobné NSE3 138
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Pre sústružnícke aplikácie na sústružníckych/frézovacích centrách
- Turbo funkcia
- Rozmery: Ø570 x 79 mm
- Vťahová sila s turbom: 140 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Max. ot/min: 1400 1/min
- Obvodové hádzanie: < 0.02 mm
- Hmotnosť: 90 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 570 |
---|---|
Vťahová sila s turbom [kN] | 140 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Obvodové hádzanie [mm] | < 0.02 |
Max. ot/min [1/min] | 1400 |
Hmotnosť [kg] | 90 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, upevňovacie skrutky, centrovacie čapy, nastavovacie kolíky, T-matice, uzatváracia spojka, skrutky s okom, návod na prevádzku; bez upínacích čapov