Upínacie stanice
Upínacie stanice
Upínacie stanice pre všeobecné frézovacie aplikácie s modulmi VERO-S NSE3 ako základ pre extrémne rýchle procesy osádzania upínacích prostriedkov.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Modulárny systém SCHUNK
Nespočetné kombinácie štandardných upínacích zariadení vhodných pre rôzne typy strojov - 100% kompatibilné s upínacími stanicami NSL plus
Existujúce upínacie stanice NSL plus možno 1:1 nahradiť novými upínacími stanicami NSL3 - Všetky pneumatické upínacie stanice možno prevádzkovať pri systémovom tlaku 6 bar
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Polohovanie pomocou krátkeho kužeľa
Veľmi jednoduchý proces spájania pri opaovateľnej presnosti < 0,005 mm - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť
Možnosti a špeciálne informácie
- VERO-S NSL3
2-, 4-, 6- alebo 8-násobná upínacia stanica pre upevnenie všetkých bežných upínacích paliet, ako aj upínacích zariadení s príslušnou schémou otvorov. - VERO-S NST3
4-násobné upínacie stanice špeciálne navrhnuté pre upínacie veže VERO-S vo veľkostiach 400 a 500 mm.