MES3 150-1
Výškové predĺženia modulu
Identifikačné číslo 1337141
Štandardné zvýšenie modulu
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana 1-násobného upínacieho modulu NSE3 138-V1
- Dolná strana 1-násobného upínacieho čapu SPx 40 s indexovacím čapom IXB V1
- Turbo funkcia
- Dve poistky proti otočeniu po 90°
- Rozmery: Ø190 x 150 mm
- Vťahová sila: 8 kN
- Vťahová sila s turbom: 28 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 18 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 190 |
---|---|
Výška H [mm] | 150 |
Vťahová sila [kN] | 8 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 28 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 18 |
Rozsah dodávky
Zvýšenie modulu, upínací čap pre zvýšenie modulu, indexovací čap zvýšenia modulu, uzatváracia vsuvka, návod na prevádzku; bez upínacieho čapu pre paletu, bez indexovacieho čapu pre paletu