MEW3 45-4
Výškové predĺženia modulu
Identifikačné číslo 1337154
Štandardné zvýšenie modulu
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana 4-násobného upínacieho modulu NSE3 138
- Dolná strana 2-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: 340 x 270 x 146 mm
- Vťahová sila: 16 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 52.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 340 |
---|---|
Šírka [mm] | 272 |
Vťahová sila [kN] | 16 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 52.5 |
Rozsah dodávky
Zvýšenie modulu, upínací čap pre zvýšenie modulu, skrutky s okom, uzatváracia vsuvka, návod na prevádzku; bez upínacieho čapu pre paletu