arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO SPW Ø6 Podobne ako na obrázku

TENDO SPW Ø6

Hriadeľ na skúšanie upínacej sily

Identifikačné číslo 200020

TENDO SPW Ø6, Hriadeľ na skúšanie upínacej sily
  • Priemer: 6 mm
  • Dĺžka L1: 50 mm
D1 6 mm
L1 [mm] 50.0
Hmotnosť [kg] 0.028
Na vyžiadanie je k dispozícii hriadeľ na skúšanie upínacej sily pre TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 a TENDO WZS