arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Krátke CNC vŕtacie hlavičky

Mechanické systémy upínania nástrojov

Krátke CNC vŕtacie hlavičky sú vhodné pre upnutie nástrojov s cylindrickou stopkou v obrábacích centrách alebo CNC strojoch. V stroji je možné bez problémov a rýchlo vymieňať nástroje ss priemerom stopky od 1 mm do 16 mm – aj s vnútorným chladením. Upínací kľúč je sú súčasťou rozsahu dodávky.
Všetky filtre
6 výsledky/-ov
Krátke CNC vŕtacie hlavičky

Krátke CNC vŕtacie hlavičky

Krátke CNC vŕtacie hlavičky sú vhodné pre upnutie nástrojov s cylindrickou stopkou v obrábacích centrách alebo CNC strojoch. V stroji je možné bez problémov a rýchlo vymieňať nástroje ss priemerom stopky od 1 mm do 16 mm – aj s vnútorným chladením. Upínací kľúč je sú súčasťou rozsahu dodávky.
Zobraziť sériu
204469
HSK-A 63 
-
98 mm / 3.9" 
23002709
HSK-A 100 
-
104 mm / 4.1" 
204584
JIS-BT 40 
-
88 mm / 3.5" 
23002469
JIS-BT 50 
-
99 mm / 3.9" 
204467
SK 40 
-
80 mm / 3.1" 
204581
SK 50 
-
80 mm / 3.1"