EGM-B-Q-50-1x2
Identifikačné číslo 306370
Magnetický uchopovač EGM, elektrické
- Typ magnetu: Bipól
- Tvar pólu: Štvorcové
- Šírka pólu: 50 mm
- Počet pólov, usporiadanie pólov: 1 x 2
- Komunikačné rozhranie: digitálne vstupy/výstupy
- Napájací zdroj: 400 V AC
- Max. celkový prúd: 32 A
- Počet pólov: 2
- Magnetická oblasť: 50 cm²
- Magnetický obvod: 2.9 A
- Max. teplota okolia: 50 °C
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 5.5 |
---|---|
Počet pólov | 2 |
Magnetická oblasť [cm²] | 50 |
Minimálna hrúbka obrobku [mm] | 12 |
Užitočné zaťaženie pri horizontálnej ploche magnetu [kg] | 75 |
Užitočné zaťaženie pri vertikálnej ploche magnetu [kg] | 30 |
Max. počet aktivácií za minútu [1/min] | 20 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 5 aktivácií za minútu [°C] | 12 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 15 aktivácií za minútu [°C] | 30 |
Trieda ochrany IP | 52 |
Spotreba prúdu pri aktivácii/deaktivácii [A] | 2.9 |
Dĺžka X [mm] | 170 |
Šírka Y [mm] | 95 |
Výška Z [mm] | 61 |
Typ magnetického ovládača | ECG 02 |
Nominálne napätie [V AC] | 400 |
Max. prúd [A] | 32 |
Max. počet modulov na jeden ovládač | 25 |
Rozmery
Rozmery
Princíp fungovania
Magnetizácia permanentných magnetov
Materiál tela
Oceľ
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
Elektrický prúdový impulz na aktiváciu a deaktiváciu systému
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Sada príslušenstva s centrovacími puzdrami