EGM-B-Q-50-1x4
Identifikačné číslo 306372
Magnetický uchopovač EGM, elektrické
- Typ magnetu: Bipól
- Tvar pólu: Štvorcové
- Šírka pólu: 50 mm
- Počet pólov, usporiadanie pólov: 1 x 4
- Komunikačné rozhranie: digitálne vstupy/výstupy
- Napájací zdroj: 400 V AC
- Max. celkový prúd: 32 A
- Počet pólov: 4
- Magnetická oblasť: 100 cm²
- Magnetický obvod: 9.5 A
- Max. teplota okolia: 50 °C
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 13 |
---|---|
Počet pólov | 4 |
Magnetická oblasť [cm²] | 100 |
Minimálna hrúbka obrobku [mm] | 14 |
Užitočné zaťaženie pri horizontálnej ploche magnetu [kg] | 175 |
Užitočné zaťaženie pri vertikálnej ploche magnetu [kg] | 70 |
Max. počet aktivácií za minútu [1/min] | 8 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 5 aktivácií za minútu [°C] | 30 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 15 aktivácií za minútu [°C] | 68 |
Trieda ochrany IP | 52 |
Spotreba prúdu pri aktivácii/deaktivácii [A] | 9.5 |
Dĺžka X [mm] | 290 |
Šírka Y [mm] | 95 |
Výška Z [mm] | 61 |
Typ magnetického ovládača | ECG 02 |
Nominálne napätie [V AC] | 400 |
Max. prúd [A] | 32 |
Max. počet modulov na jeden ovládač | 7 |
Rozmery
Rozmery
Princíp fungovania
Magnetizácia permanentných magnetov
Materiál tela
Oceľ
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
Elektrický prúdový impulz na aktiváciu a deaktiváciu systému
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Sada príslušenstva s centrovacími puzdrami