EGM-M-L-15-1-FX
Identifikačné číslo 306361
Magnetický uchopovač EGM, elektrické
- Typ magnetu: Monopól
- Tvar pólu: Pozdĺžne
- Šírka pólu: 15 mm
- pevný káblový vývod (30 cm kábel)
- Komunikačné rozhranie: digitálne vstupy/výstupy
- Napájací zdroj: 400 V AC
- Max. celkový prúd: 32 A
- Počet pólov: 2
- Magnetická oblasť: 22.5 cm²
- Magnetický obvod: 2.6 A
- Max. teplota okolia: 50 °C
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 2.1 |
---|---|
Počet pólov | 2 |
Magnetická oblasť [cm²] | 22.5 |
Minimálna hrúbka obrobku [mm] | 5 |
Užitočné zaťaženie pri horizontálnej ploche magnetu [kg] | 22 |
Užitočné zaťaženie pri vertikálnej ploche magnetu [kg] | 9 |
Max. počet aktivácií za minútu [1/min] | 16 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 5 aktivácií za minútu [°C] | 15 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 15 aktivácií za minútu [°C] | 40 |
Trieda ochrany IP | 54 |
Spotreba prúdu pri aktivácii/deaktivácii [A] | 2.6 |
Dĺžka kábla [cm] | 30 |
Dĺžka X [mm] | 105 |
Šírka Y [mm] | 47 |
Výška Z [mm] | 79 |
Typ magnetického ovládača | ECG 02 |
Nominálne napätie [V AC] | 400 |
Max. prúd [A] | 32 |
Max. počet modulov na jeden ovládač | 17 |
Rozmery
Rozmery
Princíp fungovania
Magnetizácia permanentných magnetov
Materiál tela
Oceľ
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
Elektrický prúdový impulz na aktiváciu a deaktiváciu systému
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Sada príslušenstva s centrovacími puzdrami