EMH-DP 080-B
Identifikačné číslo 1475116
- Napájací zdroj: 24 V
- Magnetická oblasť: 33.6 cm²
- Magnetický obvod: 9 A
- Max. teplota okolia: 50 °C
Technické údaje
Pridržiavacia sila [N] | 1140 |
---|---|
Magnetická oblasť [cm²] | 33.6 |
Užitočné zaťaženie pri horizontálnej ploche magnetu [kg] | 19 |
Užitočné zaťaženie pri vertikálnej ploche magnetu [kg] | 7.5 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 5 aktivácií za minútu [°C] | 20 |
Zvýšenie teploty modulu v prípade 15 aktivácií za minútu [°C] | 50 |
Čas aktivácie [ms] | 500 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 3 |
Trieda ochrany IP | 52 |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Typ napätia | DC |
Max. prúdový výkon [A] | 9 |
Menovitý prúd logiky [A] | 0.15 |
Elektronika ovládača | integrované |
Dĺžka X [mm] | 80 |
Šírka Y [mm] | 66 |
Výška Z [mm] | 147 |
Rozmery a max. zaťaženia
Hrúbka obrobku
Vzduchová medzera
Zvýšenie teploty
Rozmery a max. zaťaženia
Hrúbka obrobku
- Os X:
- Hrúbka obrobku
- Os Y:
- Pridržiavacia sila
Vzduchová medzera
- Os X:
- Vzduchová medzera
- Os Y:
- Pridržiavacia sila
Zvýšenie teploty
- Os X:
- Aktivácie
- Os Y:
- Zvýšenie teploty
Všeobecné poznámky o sérii
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Overenie dimenzácie zvolenej jednotky je potrebné, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.
Čas aktivácie
Doba aktivácie je doba potrebná na prepólovanie permanentných magnetov.
Podmienky prostredia
Moduly sú určené najmä na používanie v čistých až mierne znečistených prostrediach. Je nutné dbať na to, že životnosť modulov sa môže skrátiť, ak sa používajú v náročných podmienkach. Spoločnosť SCHUNK neručí za používanie v takýchto podmienkach.
Princíp fungovania
Magnetizácia permanentných magnetov
Materiál tela
Hliník/oceľ
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
Elektrický prúdový impulz na aktiváciu a deaktiváciu systému
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Návod na montáž a prevádzku s vyhlásením o začlenení, centrovacie puzdrá