RC 1216-X-H
Identifikačné číslo 313262
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Uhol rotácie: 190 °
- Otváracia sila: 130 N
- Krútiaci moment: 0.38 Nm
Technické údaje
| Zdvih na čeľusť [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Otváracia sila [N] | 130.0 |
| Min. sila pružiny [N] | 40.0 |
| Krútiaci moment [Nm] | 0.38 |
| Uhol rotácie [°] | 190 |
| Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 0.45 |
| Spotreba vzduchu pre uchopovanie [cm³] | 1.1 |
| Spotreba vzduchu pre otáčanie [cm³] | 4.8 |
| Hmotnosť [kg] | 0.73 |
| Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6.0 |
| Max. prevádzkový tlak [bar] | 8.0 |
| Min. prevádzkový tlak pre uchopovanie [bar] | 5.0 |
| Min. prevádzkový tlak pre otáčanie [bar] | 3.0 |
| Doba uzatvárania [s] | 0.025 |
| Doba otvárania [s] | 0.015 |
| Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 50.0 |
| Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.1 |
| Trieda ochrany IP | 40 |
| Min. teplota okolia [°C] | 5.0 |
| Max. teplota okolia [°C] | 60.0 |
| Presnosť opakovania pre uchopovanie [mm] | 0.02 |
| Presnosť opakovania pre otáčanie [°] | 0.049 |
| Dĺžka X [mm] | 117.0 |
| Šírka Y [mm] | 58.0 |
| Výška Z [mm] | 123.5 |
| Moment Mx max. [Nm] | 5.0 |
| Moment My max. [Nm] | 10.0 |
| Max. axiálna sila Fz max. [N] | 100.0 |
| Verzia adaptéra otáčania | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
Max. povolená zotrvačnosť J*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a môžu sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou.
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Max. povolená zotrvačnosť J*
- Os X:
- Otočný čas
- Os Y:
- Hmotnostný moment zotrvačnosti
- Horná časť osi X:
- Cykly za hodinu
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti.
Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.
Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.
Dĺžka prsta
merané od povrchu skrutky základnej čeľuste v smere hlavnej osi. Nedodržanie max. prípustnej dĺžky prsta vyústi do zvýšeného opotrebovania.
Dimenzácia alebo kontrolný výpočet
Pre konfiguráciu alebo výpočet riadenia jednotiek odporúčame použiť náš softvér Toolbox, ktorý je k dispozícii online. Kontrolný výpočet pre zvolenú jednotku je absolútne nevyhnutný, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k preťaženiu.
Princíp fungovania
Kombinácia ozubenia a pastorka s dvojitým piestovým pohonom
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov
Rozsah dodávky
Kompletne pripravené pre prevádzku bez konzoly pre bezdotykový spínač a bez bezdotykového spínača
Udržiavanie uchopovacej sily
možné prostredníctvom verzie s mechanickým zariadením pre udržiavanie uchopovacej sily alebo pomocou ventilu SDV-P na udržiavanie tlaku