arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Co-act EGP-C 64-N-N-URID Podobne ako na obrázku

Co-act EGP-C 64-N-N-URID

Kolaboratívny uchopovač malých dielov

Identifikačné číslo 1436401

Kolaboratívny uchopovač malých dielov Co-act EGP-C, Veľkosť: 64, elektrické, Kompatibilný robot: UR 3/5/10/16 (len e-Series), Príruba robota: Štandardná príruba

  • Zdvih na čeľusť: 10 mm
  • Min. uchopovacia sila: 65 N
  • Max. uchopovacia sila: 230 N
  • Napájací zdroj: 24 V
  • Max. celkový prúd: 2 A
  • Max. teplota okolia: 55 °C
Kompatibilný robot UR 3/5/10/16 (len e-Series)
Príruba robota Štandardná príruba
Integrované snímače áno, dvojnásobne indukčné
Dĺžka X [mm] 125.5
Šírka Y [mm] 86.4
Výška Z [mm] 149.2
Zdvih na čeľusť [mm] 10.0
Min. uchopovacia sila [N] 65.0
Max. uchopovacia sila [N] 230.0
Min. sila na čeľusť [N] 32.5
Max. sila na jednu čeľusť [N] 115.0
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 1.15
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 80.0
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] 0.24
Presnosť opakovania [mm] 0.02
Doba uzatvárania [s] 0.49
Doba otvárania [s] 0.49
Hmotnosť [kg] 1.11
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 55.0
Trieda ochrany IP 30
Káblový konektor/koncovka kábla M8
Dĺžka kábla [mm] 90.0
Nominálne napätie [V] 24.0
Nominálny prúd [A] 0.15
Max. prúd [A] 2.0
Elektronika ovládača integrované
Počet digitálnych vstupov 2.0
Počet digitálnych výstupov 2.0
Moment Mx max. [Nm] 3.5
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 9.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 250.0

Všeobecné poznámky o sérii

Uchopovacia sila
je aritmetický súčet uchopovacej sily aplikovanej na každú čeľusť uchopovača vo vzdialenosti P (viď znázornenie). Viac informácií nájdete v podrobnom funkčnom opise.

Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.

Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku. Viac informácií nájdete v návode na montáž a obsluhu.

Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Reakčné doby PLC nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených dobách a pri stanovovaní dôb cyklov musia byť zohľadnené.

Princíp fungovania
Princíp ozubenia a pastorku

Materiál tela
Polyamid s prísadou zo sklených vlákien

Materiál základnej čeľuste
Oceľ

Pohon
servoelektrické, jednosmerným bezkefkovým servomotorom

Záruka
pozri návod na montáž a obsluhu

Charakteristiky životnosti
na požiadanie

Rozsah dodávky
Balík príslušenstva s adaptérovou prírubou, montážnym materiálom a kľúčom s vnútorným šesťhranom, návod na montáž a obsluhu vrátane vyhlásenia o zhode a začlenení, bezpečnostné informácie