arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
EGP

EGP

Uchopovač malých dielov

Výhody – Vaše benefity

Možnosti a špeciálne informácie

  • Manuálne nastaviteľná uchopovacia sila
    Pomocou integrovaného otočného spínača možno uchopovaciu silu v prípade EGP 25 nastaviť vo dvoch stupňoch na 100 % a 50 % a v prípade EGP 40, 50 a 64 v štyroch stupňoch na 100 %, 75 %, 50 % a 25 %.
  • Verzia s IO-Link
    Integrácia rozhrania IO-Link umožňuje nastavenie uchopovacej sily, predbežné nastavenie polohy prstov uchopovača a vyhodnocovanie stavu uchopovača.
  • Novinka! Režimy uchopovania s IO-Link
    Okrem režimu uchopenia (FastGrip) pre optimalizáciu času cyklu ponúka verzia IO-Link aj režim uchopenia s pulzným znižovaním uchopovacej sily (SoftGrip) na uchopenie krehkých obrobkov.
  • Verzia rýchlosti S
    pre kratšie doby zatvárania a otvárania vďaka použitiu rôznych prevodových pomerov. Možnosť úpravy uchopovacej sily už nie je dostupná.
  • Voliteľné monitorovanie stavu cez systém externých senzorov.
    Stav uchopovača možno monitorovať externými senzormi.
  • Voliteľné dosky adaptéra
    Montáž uchopovača na prednú stranu, ktorá šetrí miesto, je umožnená pomocou voliteľných adaptérových platní.
  • KA pripájací kábel
    Pripájacie káble s uhlovým alebo priamym samičím konektorom možno objednať v rôznych dĺžkach pre pripojenie uchopovača k zdroju energie a riadiacemu systému na vyššej úrovni.
  • Mazanie mazivami potravinárskej kvality
    Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.