arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
JGP 80-1 Podobne ako na obrázku

JGP 80-1

Univerzálny uchopovač

Identifikačné číslo 308800

Univerzálny uchopovač JGP, Veľkosť: 80, pneumatické

  • Zdvih na čeľusť: 8 mm
  • Zatváracia sila: 415 N
  • Otváracia sila: 465 N
  • Max. teplota okolia: 90 °C
Zdvih na čeľusť [mm] 8.0
Zatváracia sila [N] 415.0
Otváracia sila [N] 465.0
Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] 485.0
Otváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] 540.0
Hmotnosť [kg] 0.5
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 2.1
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] 22.5
Min. prevádzkový tlak [bar] 2.5
Max. prevádzkový tlak [bar] 8.0
Nominálny prevádzkový tlak [bar] 6.0
Min. tlak preplachovacieho vzduchu [bar] 0.5
Max. tlak preplachovacieho vzduchu [bar] 1.0
Doba uzatvárania [s] 0.04
Doba otvárania [s] 0.04
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 100.0
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] 0.6
Trieda ochrany IP 40
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 90.0
Presnosť opakovania [mm] 0.01
Dĺžka X [mm] 80.0
Šírka Y [mm] 42.0
Výška Z [mm] 49.0
Moment Mx max. [Nm] 48.0
Moment My max. [Nm] 76.0
Moment Mz max. [Nm] 44.0
Max. axiálna sila Fz max. [N] 1200.0
Pre dosiahnutie plnej uchopovacej sily (v súlade s tabuľkou údajov) môže byť potrebných niekoľko 100 uchopovacích cyklov.

Všeobecné poznámky o sérii

Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).

Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi. Maximálna prípustná dĺžka prsta platí, kým sa nedosiahne nominálny prevádzkový tlak. S vyššími tlakmi sa musí dĺžka prsta znížiť pomerne voči nominálnemu prevádzkovému tlaku.

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.

Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.

Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Princíp fungovania
Kinematika klin-hák

Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná

Materiál základnej čeľuste
Oceľ

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie

Rozsah dodávky
Držiaky pre bezdotykové spínače, centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online)

Udržiavanie uchopovacej sily
možné prostredníctvom verzie s mechanickým zariadením pre udržiavanie uchopovacej sily alebo pomocou ventilu SDV-P na udržiavanie tlaku