MPC 150
Identifikačné číslo 1343470
- Zdvih na čeľusť: 15 mm
- Zatváracia sila: 370 N
- Otváracia sila: 370 N
- Max. teplota okolia: 60 °C
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 15 |
---|---|
Zatváracia sila [N] | 370 |
Otváracia sila [N] | 370 |
Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] | 390 |
Otváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] | 390 |
Hmotnosť [kg] | 0.94 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 1.85 |
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 25 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Doba uzatvárania [s] | 0.11 |
Doba otvárania [s] | 0.11 |
Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 60 |
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.32 |
Trieda ochrany IP | 30 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.02 |
Dĺžka X [mm] | 123 |
Šírka Y [mm] | 64 |
Výška Z [mm] | 44 |
Moment Mx max. [Nm] | 32 |
Moment My max. [Nm] | 32 |
Moment Mz max. [Nm] | 32 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 600 |
Rozmery a max. zaťaženia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a môžu sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou.
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi. Maximálna prípustná dĺžka prsta platí, kým sa nedosiahne nominálny prevádzkový tlak. S vyššími tlakmi sa musí dĺžka prsta znížiť pomerne voči nominálnemu prevádzkovému tlaku.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Princíp fungovania
synchronizovaný dvojitý piest
Záruka
12 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Údržba a opravy
nie je plánovaný. Uchopovač je bezúdržbový. V prípade poruchy sa vymení celý uchopovač.
Rozsah dodávky
Sada príslušenstva s centrovacími kolíkmi, návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online)
Udržiavanie uchopovacej sily
možné pomocou ventilu na udržiavanie tlaku SDV-P