PLG 50-XXX-2-SYN
- Zdvih na čeľusť: 400 mm
- Zatváracia sila: 4750 N
- Otváracia sila: 5100 N
- Max. teplota okolia: 90 °C
Technické údaje
Verzia prsta | dlhé |
---|---|
Synchronizácia | Synchron |
Min. zdvih na jednu čeľusť [mm] | 100 |
Max. zdvih na čeľusť [mm] | 400 |
Zatváracia sila [N] | 4750 |
Otváracia sila [N] | 5100 |
Vlastná hmotnosť* [kg] | 61.1 |
Prídavná hmotnosť na 1 mm zdvihu** [kg] | 0.079 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 23.75 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Doba uzatvárania [s] | 1 |
Doba otvárania [s] | 1.3 |
Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 800 |
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 25 |
Trieda ochrany IP | 30 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 90 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.03 |
Moment Mx max. [Nm] | 357 |
Moment My max. [Nm] | 1300 |
Moment Mz max. [Nm] | 500 |
Pridržiavacia sila upnutia polohy *** [N] | 4200 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 5000 |
*vzhľadom na znázornený základný variant so zdvihom 100 mm na jednu čeľusť bez prídavných voliteľných možností
**vzhľadom na základný variant bez dodatočných voliteľných výbav
***vzhľadom na variant s upnutím polohy
Max. zaťaženia
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
Momentové zaťaženie
Verzia prstov: malá dĺžka prstov
Verzia prstov: veľká dĺžka prstov
Max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a smú sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou. Dbajte aj na diagram s momentovými zaťaženiami.
Maximálne povolené prečnievanie prsta
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Uchopovacia sila, vnútorné uchopenie
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Momentové zaťaženie
Verzia prstov: malá dĺžka prstov
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Verzia prstov: veľká dĺžka prstov
Lmax je ekvivalentné maximálnej povolenej dĺžke prsta, viď tabuľku technických údajov.
- green
- Povolený rozsah
- grey
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi. Maximálna prípustná dĺžka prsta platí, kým sa nedosiahne nominálny prevádzkový tlak. S vyššími tlakmi sa musí dĺžka prsta znížiť pomerne voči nominálnemu prevádzkovému tlaku.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Spínacie doby ventilov, doby plnenia alebo reakčné doby PLC nie sú v tejto dobe zahrnuté a je nutné ich zohľadniť pri výpočte dôb cyklov.
Ako sa dostať do online konfigurátora
Konfigurátor je prístupný cez webovú stránku SCHUNK alebo priamo cez https://schunk.com/sl/sk/konfigurator-plg .
Pridržiavacia sila upnutia polohy
popisuje súčet upínacej sily oboch zabudovaných upínacích prvkov na piestniciach.
Materiál tela
Hliníková zliatina
Materiál základnej čeľuste
tvrdo eloxovaný, vysoko pevný hliník
Záruka
12 mesiacov
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá pre upevnenie prstov, upevňovací materiál pre upevnenie uchopovača pri variantoch s AKO EN ISO..., návod na montáž (návod na prevádzku s vyhlásením o začlenení je k dispozícii online)