AKO 2xEGK25/ISO50
Balík na pripojenie robota
Identifikačné číslo 1524776
Adaptér, Vhodné pre: UR 5/10/16 (len e-Series), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP
Technické údaje
Skupina výrobkov | Balík na pripojenie robota |
---|---|
Výška H [mm] | 10.8 |
Rozstupová kružnica otvorov DIN ISO-9409 [mm] | 50.0 |
Vhodné pre | UR 5/10/16 (len e-Series), FANUC CRX-5iA/CRX-10-iA/CRX20-iA/CRX-25iA, ABB GoFa (CRB 15000), YASKAWA HC10DTP/HC20DTP |
Hmotnosť [kg] | 1.15 |