AKO 2xEGK40/ISO31.5
Balík na pripojenie robota
Identifikačné číslo 1524779
Adaptér
Technické údaje
Skupina výrobkov | Balík na pripojenie robota |
---|---|
Výška H [mm] | 9.9 |
Rozstupová kružnica otvorov DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.25 |
Identifikačné číslo 1524779
Skupina výrobkov | Balík na pripojenie robota |
---|---|
Výška H [mm] | 9.9 |
Rozstupová kružnica otvorov DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.25 |