AKO EGK40/ISO40
Balík na pripojenie robota
Identifikačné číslo 1524720
Adaptér, Vhodné pre: ABB IRB1300
Technické údaje
Skupina výrobkov | Balík na pripojenie robota |
---|---|
Výška H [mm] | 11 |
Rozstupová kružnica otvorov DIN ISO-9409 [mm] | 40 |
Vhodné pre | ABB IRB1300 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
IRB1300