BSWS-A 160
Identifikačné číslo 303030
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
- Dĺžka: 38.5 mm
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 0.077 |
---|---|
Počet podľa ID | 2 |
Materiál adaptéra BSWS | 42CrMo4+QT |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 130 |
Max. prípustný moment zaťaženia [Nm] | 310 |
Max. povol. sila Fx [N] | 5360 |
áno |
Všeobecné poznámky o sérii
Limity zaťaženia
Nesmie dôjsť k prekročeniu max. povoleného momentu zaťaženia vyplývajúceho z dĺžky prsta, sily a zaťažení, ktoré sú výsledkom zrýchlení/momentov. To isté platí aj pre maximálnu povolenú silu Fx. Nezávisle od toho je nutné dodržiavať max. povolenú dĺžku prsta a povolené hodnoty zaťaženia použitého uchopovača.
Materiál kolíka adaptéra
Oceľ
Pohon
Manuálne pomocou šesťhranného kľúča
Záruka
24 mesiacov
Rozsah dodávky
Základňa a adaptér dostupné samostatne v rôznych množstvách