BSWS-B 64
Identifikačné číslo 303023
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technické údaje
Hmotnosť [kg] | 0.04 |
---|---|
Počet podľa ID | 1 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 130 |
Max. prípustný moment zaťaženia [Nm] | 29 |
Max. povol. sila Fx [N] | 510 |
Max. zaťaženia
Schéma zaťaženia
Max. zaťaženia
Nesmie dôjsť k prekročeniu max. povoleného momentu zaťaženia (M=Fx*l) vyplývajúceho z dĺžky prsta (l), sily (Fx) a zaťažení vyskytujúcich sa počas aplikácie, ktoré sú výsledkom zrýchlení/momentov. To isté platí aj pre maximálnu povolenú silu Fx. Nezávisle od toho je nutné dodržiavať max. povolenú dĺžku prsta a povolené hodnoty zaťaženia použitého uchopovača.
Schéma zaťaženia
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Sila na čeľusť
- Gruene Flaeche
- Povolený rozsah
- Rote Flaeche
- Nepovolený rozsah
Všeobecné poznámky o sérii
Limity zaťaženia
Nesmie dôjsť k prekročeniu max. povoleného momentu zaťaženia vyplývajúceho z dĺžky prsta, sily a zaťažení, ktoré sú výsledkom zrýchlení/momentov. To isté platí aj pre maximálnu povolenú silu Fx. Nezávisle od toho je nutné dodržiavať max. povolenú dĺžku prsta a povolené hodnoty zaťaženia použitého uchopovača.
Zaistenie
Na zaisťovacích plochách sa nesmú nachádzať mazivá ani oleje.
Materiál kolíka adaptéra
Oceľ
Pohon
Manuálne pomocou šesťhranného kľúča
Záruka
24 mesiacov
Rozsah dodávky
Základňa a adaptér dostupné samostatne v rôznych množstvách