ECM-EGN
Ovládač
Ovládač ECM, Vhodné pre: EGN
- Nominálne napätie: 24 V
- Dĺžka: 144 mm
Technické údaje
Napájací zdroj (logický) [V] | 24 |
---|---|
Napájací zdroj (zaťaženie) [V] | 24 |
Nominálny prúd [A] | 15 |
Dĺžka [mm] | 144 |
Šírka [mm] | 98 |
Výška [mm] | 310 |
Hmotnosť [kg] | 1.9 |
Toto sú parametre základných variantov. Ak chcete určiť objednávací kód, pozrite si príklad konfigurácie. Toto slúži ako identifikačné číslo pri zadávaní objednávok. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na náš tím technického predaja. Kontaktné údaje nájdete on-line.