arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
HKI 1A Podobne ako na obrázku

HKI 1A

Podložky uchopovača

Identifikačné číslo 324161

Podložky uchopovača HKI, Veľkosť: 1

  • Dĺžka: 300 mm
  • mit Stützplatte
  • Materiál nosnej platne : Hliník
Longitud [mm] 300.0
Ancho [mm] 150.0
Espesor [mm] 6.3
Elastómero NBR Perbunan
Dureza del elastómero [Shore] 60.0
Tolerancia a la dureza +/- [Shore] 5.0
Placa de apoyo disponible
Material de la placa de apoyo Aluminio
Temperatura ambiente mín. [°C] -30.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 100.0