HKI 1E
Podložky uchopovača
Identifikačné číslo 324160
Podložky uchopovača HKI, Veľkosť: 1
- Dĺžka: 300 mm
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 300 |
---|---|
Šírka [mm] | 150 |
Elastomér | NBR perbunan |
Tvrdosť elastoméru [Shore] | 60 |
Tolerancia tvrdosti +/- [Shore] | 5 |
Min. teplota okolia [°C] | -30 |
Max. teplota okolia [°C] | 100 |