HM 11
Karbidové vložky
Identifikačné číslo 300783
HM 11, Karbidové vložky
- Výška H: 9.5 mm
- Priemer D: 12.7 mm
- Závit G: M5
- Materiál: Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom
Technické údaje
Závit | M5 |
---|---|
Max. sila zaťaženia [kN] | 11 |
Materiál | Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom |
Maximálne hodnoty sily zaťaženia sú platné, ak sú uchopené všetky hroty.