HM 13
Karbidové vložky
Identifikačné číslo 300785
HM 13, Karbidové vložky
- Výška H: 9.5 mm
- Priemer D: 15.8 mm
- Závit G: M6
- Materiál: Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom
Technické údaje
Závit | M6 |
---|---|
Max. sila zaťaženia [kN] | 20 |
Materiál | Vložka z tvrdokovu s oceľovým telom |
Maximálne hodnoty sily zaťaženia sú platné, ak sú uchopené všetky hroty.