HUE EGN 100
Ochranný kryt
Identifikačné číslo 307041
Ochranný kryt, Vhodné pre: EGN 100
Technické údaje
Materiál | Termoplast 99, PVC-P |
---|---|
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Uchopovač je pozastavený bez utesnenia spoja | 60 |
Uchopovač je vzpriamený bez utesnenia spoja | 65 |
Uchopovač je položený nižšie bez utesnenia spoja | 60 |
Uchopovač je vo voľnej polohe s tesnením spoja po obvode | 65 |
Spoločnosť SCHUNK odporúča tesniacu hmotu na utesnenie spojov a zdroja napájania:
Mäkký elastický polymér MS, univerzálne lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (čierny)
Číslo položky: 92-401790, zásobník s objemom 310 ml pre aplikačné pištole ovládané ručne alebo stlačeným vzduchom
Výrobca: Henkel KGaA, www.henkel.com
Mäkký elastický polymér MS, univerzálne lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (čierny)
Číslo položky: 92-401790, zásobník s objemom 310 ml pre aplikačné pištole ovládané ručne alebo stlačeným vzduchom
Výrobca: Henkel KGaA, www.henkel.com