KA BG12-L 3P-0500-PNP
kábel
Identifikačné číslo 30016369
Pripájacie káble, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12, Priama zásuvka
- Typ spínania: PNP
- Prípojka: M12
- Počet vodičov: 3
- Dĺžka kábla: 5 m
- Max. prúd: 4 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Priama zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | M12 |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 0 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Počet vodičov | 3 |
Prierez kábla [mm²] | 0.34 |
Hmotnosť [kg] | 0.18 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 4 |
Max. prúd [A] | 4 |