KA BG16-L 12P-1000
kábel
Identifikačné číslo 301801
Pripájacie káble, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M16, Priama zásuvka
- Počet vodičov: 12
- Dĺžka kábla: 10 m
- Max. prúd: 0.5 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Priama zásuvka |
---|---|
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 0 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 10 |
Počet vodičov | 12 |
Prierez kábla [mm²] | 0.25 |
Hmotnosť [kg] | 0.68 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 0.5 |
Max. prúd [A] | 0.5 |