KA BW9-L7P-0500
kábel
Identifikačné číslo 323003
Pripájací kábel – vhodný pre použitie v energetických reťaziach a odolný voči skrúteniu, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M9, Uhlová zásuvka
- Prípojka: M9
- Počet vodičov: 7
- Dĺžka kábla: 5 m
- Max. prúd: 1 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | M9 |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Počet vodičov | 7 |
Prierez kábla [mm²] | 0.14 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 1 |
Max. prúd [A] | 1 |