KA GLN12L04-LK-00500-A
kábel
Identifikačné číslo 1502019
Napájací kábel – vhodný na zapojenie do vlečnej reťaze a torznú zásuvku M12, rovný, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12L, Priama zásuvka
- Prípojka: M12 s kódovaním L
- Počet vodičov: 4
- Dĺžka kábla: 5 m
- Max. prúd: 12 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Priama zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | M12 s kódovaním L |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 0 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Počet vodičov | 4 |
Prierez kábla [mm²] | 1.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.6 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 12 |
Max. prúd [A] | 12 |