KA WLN0804-IO-01000-A
kábel
Identifikačné číslo 1310381
Pripájací kábel napájania napätím/signálov – vhodný pre energetickú reťaz a odolný voči torzii, zásuvka M8, uhlová, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M8, Uhlová zásuvka
- Prípojka: M8
- Počet vodičov: 4
- Dĺžka kábla: 10 m
- Max. prúd: 4 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | M8 |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 10 |
Počet vodičov | 4 |
Prierez kábla [mm²] | 0.34 |
Hmotnosť [kg] | 0.22 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 4 |
Max. prúd [A] | 4 |