KA WLN1205-IOL-01000-A
kábel
Identifikačné číslo 1387211
Pripájací kábel IO-Link - kompatibilita s ťažnou reťazou a torznými prvkami, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12, Uhlová zásuvka
- Prípojka: M12
- Počet vodičov: 5
- Dĺžka kábla: 10 m
- Max. prúd: 20 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | M12 |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 10 |
Počet vodičov | 5 |
Prierez kábla [mm²] | 0.34 |
Hmotnosť [kg] | 0.412 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 4 |
Max. prúd [A] | 20 |