KA WLN12L04-LK-01000-A
kábel
Identifikačné číslo 1502032
Napájací kábel – vhodný na zapojenie do vlečnej reťaze a torznú zásuvku M12, lomený, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12L, Uhlová zásuvka
- Prípojka: M12 s kódovaním L
- Počet vodičov: 4
- Dĺžka kábla: 10 m
- Max. prúd: 12 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | M12 s kódovaním L |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 10 |
Počet vodičov | 4 |
Prierez kábla [mm²] | 1.5 |
Hmotnosť [kg] | 1.2 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 12 |
Max. prúd [A] | 12 |