KA WLN12T0150-LK-00500-A
kábel
Identifikačné číslo 310263
Pripájací kábel napájacieho napätia - kompatibilný s káblovou traťou, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12T, Uhlová zásuvka
- Prípojka: Kódované M12 T
- Počet vodičov: 4
- Dĺžka kábla: 5 m
- Max. prúd: 12 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | Kódované M12 T |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Počet vodičov | 4 |
Prierez kábla [mm²] | 1.5 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 12 |
Max. prúd [A] | 12 |