KBU-M16-W 12P
Zástrčky/zásuvky a nastaviteľné puzdrá
Identifikačné číslo 9940790
Káblový konektor, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M16, Uhlová zásuvka
- Počet vodičov: 12
- Max. prúd: 0.5 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
---|---|
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Počet vodičov | 12 |
Prierez kábla [mm²] | 0.25 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 0.5 |
Max. prúd [A] | 0.5 |