KST-M12-W
Zástrčky/zásuvky a nastaviteľné puzdrá
Identifikačné číslo 300061
Káblový konektor, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M12, Uhlový konektor
- Počet vodičov: 4
- Max. prúd: 0.5 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlový konektor |
---|---|
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Počet vodičov | 4 |
Prierez kábla [mm²] | 0.75 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 0.5 |
Max. prúd [A] | 0.5 |
Káblový konektor | áno |