KST-M8-G 3P
Zástrčky/zásuvky a nastaviteľné puzdrá
Identifikačné číslo 300050
Káblový konektor, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M8, Rovný konektor
- Počet vodičov: 3
- Max. prúd: 0.5 A
Technické údaje
| Connection sensor side | Straight plug |
|---|---|
| Connector control cabinet side | open wire strands |
| Angle control cabinet sided [°] | 0 |
| Number of wires | 3.0 |
| Wire cross section [mm²] | 0.25 |
| Max. current per wire [A] | 0.5 |
| Max. current [A] | 0.5 |
| Cable connector | yes |