KST-M8-W 3P
Zástrčky/zásuvky a nastaviteľné puzdrá
Identifikačné číslo 300051
Káblový konektor, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M8, Uhlový konektor
- Počet vodičov: 3
- Max. prúd: 0.5 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlový konektor |
---|---|
Konektor na strane riadiacej skrine | otvorené drôty |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Počet vodičov | 3 |
Prierez kábla [mm²] | 0.25 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 0.5 |
Max. prúd [A] | 0.5 |
Káblový konektor | áno |