KV BW08-SG08 3P-0200-PNP
kábel
Identifikačné číslo 301497
Predĺženie kábla, Veľkosť zásuvkovej prípojky: M8, Uhlová zásuvka
- Typ spínania: PNP
- Prípojka: M8
- Počet vodičov: 3
- Dĺžka kábla: 2 m
- Max. prúd: 3 A
Technické údaje
Pripojenie na strane senzora | Uhlová zásuvka |
---|---|
Bočný snímač závitu | M8 |
Uhlový konektor, jednostranný snímač [°] | 90 |
Konektor na strane riadiacej skrine | Rovný konektor |
Bočná ovládacia skrinka so závitom | M8 |
Obojstranná uhlová skrinka [°] | 0 |
Dĺžka kábla [m] | 2 |
Počet vodičov | 3 |
Prierez kábla [mm²] | 0.25 |
Hmotnosť [kg] | 0.06 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 3 |
Max. prúd [A] | 3 |