MFA-D2-3.0-4.0-ORG 85
Prst
Identifikačné číslo 304116
Prst MFA-ORG, Vhodné pre: ORG 85
- Materiál polotovarov prstov: Hliník
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
- Min. hrúbka šnúry: 3 mm
- Max. hrúbka šnúry: 4 mm
Technické údaje
Kusy podľa ID čísla | 1 |
---|---|
Materiál | Hliník |