SDV-P 04-E
Identifikačné číslo 300120
- Závit : G1/8"
Technické údaje
Manuálne rýchle odvzdušňovanie | áno |
---|---|
Závit | G1/8" |
Menovitý priemer (DN) [mm] | 4 |
Prietoková rýchlosť, hadica s Ø 6 mm [l/min] | 200 |
Prietoková rýchlosť, hadica s Ø 8 mm [l/min] | 250 |
Prietoková rýchlosť, hadica s Ø 10 mm [l/min] | 340 |
Odporúčaný priemer hadice [mm] | 6 |
Strata tlaku, vstup/výstup [bar] | 0.5 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 10 |
Trieda ochrany IP | 67 |
Min. teplota okolia [°C] | -10 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Čas prepínania ventilov [ms] | 15 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Vo všeobecnosti možno zistiť možné ďalšie kombinácie takto:
1. Výpočet požadovaného prietoku pre variant komponentov:
požadovaný prietok Q [l/min]
Spotreba média pri dvojitom zdvihu V [cm3]
Čas zatvorenia alebo otvorenia t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Výber správnej hodnoty SDV-P: prietoková rýchlosť SDV-P musí byť väčšia alebo rovná vypočítanému požadovanému prietoku Q. Ak sa to neberie do úvahy, čas cyklu sa môže zvýšiť.
Všeobecné poznámky o sérii
Prietoková rýchlosť
V prípade variantov SDV-P a SDV-P-E závisí možný objem prietoku cez ventil od použitých pneumatických hadíc. Táto tabuľka uvádza prietokovú rýchlosť podľa použitej pneumatickej hadice (referenčný tlak 6 barov). Priemer sa vzťahuje na vonkajší priemer hadice. Príslušný vnútorný priemer sa môže mierne líšiť v závislosti od výrobcu a na hodnoty má len minimálny vplyv. Prietokové rýchlosti vo variante SDV-P-E-P nezávisia od hadice
Čas prepínania ventilov
čas prepínania ventila SDV-P úplne bez iných zaťažení Časy prepínania ventila musia byť pridané do časov pohybu na strane zaťaženia, ako napríklad časy otvárania a zatvárania príslušného uchopovača.
Strata tlaku, vstup/výstup
Opisuje stratu tlaku medzi vstupným a výstupným tlakom cez pružinou ovládané spätné ventily. Túto stratu tlaku možno vziať do úvahy, keď sú nakonfigurované pripojené pohonné mechanizmy.
Manuálne rýchle odvzdušňovanie
Varianty SDV-P-E a SDV-P-E-P sú vybavené rýchlym manuálnym odvzdušňovaním. Umožňujú odvzdušňovať pripojené pohonné mechanizmy bez nutnosti odstránenia pneumatických hadíc (napríklad pri nastavovaní systému alebo pred jeho opätovným spustením a po núdzovom zastavení).
Materiál tela
Hliník
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov