SDV-P 125-E-P
Identifikačné číslo 300127
Technické údaje
Manuálne rýchle odvzdušňovanie | áno |
---|---|
Priame pripojenie k* | PGN-plus 125 |
Menovitý priemer (DN) [mm] | 4 |
Prietoková rýchlosť [l/min] | 200 |
Strata tlaku, vstup/výstup [bar] | 0.5 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 9 |
Trieda ochrany IP | 67 |
Min. teplota okolia [°C] | -10 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Čas prepínania ventilov [ms] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 0.33 |
Všeobecné poznámky o sérii
Prietoková rýchlosť
V prípade variantov SDV-P a SDV-P-E závisí možný objem prietoku cez ventil od použitých pneumatických hadíc. Táto tabuľka uvádza prietokovú rýchlosť podľa použitej pneumatickej hadice (referenčný tlak 6 barov). Priemer sa vzťahuje na vonkajší priemer hadice. Príslušný vnútorný priemer sa môže mierne líšiť v závislosti od výrobcu a na hodnoty má len minimálny vplyv. Prietokové rýchlosti vo variante SDV-P-E-P nezávisia od hadice
Čas prepínania ventilov
čas prepínania ventila SDV-P úplne bez iných zaťažení Časy prepínania ventila musia byť pridané do časov pohybu na strane zaťaženia, ako napríklad časy otvárania a zatvárania príslušného uchopovača.
Strata tlaku, vstup/výstup
Opisuje stratu tlaku medzi vstupným a výstupným tlakom cez pružinou ovládané spätné ventily. Túto stratu tlaku možno vziať do úvahy, keď sú nakonfigurované pripojené pohonné mechanizmy.
Manuálne rýchle odvzdušňovanie
Varianty SDV-P-E a SDV-P-E-P sú vybavené rýchlym manuálnym odvzdušňovaním. Umožňujú odvzdušňovať pripojené pohonné mechanizmy bez nutnosti odstránenia pneumatických hadíc (napríklad pri nastavovaní systému alebo pred jeho opätovným spustením a po núdzovom zastavení).
Materiál tela
Hliník
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov