UZB-S 80
Univerzálna stredná čeľusť
Identifikačné číslo 5518271
Sane pre univerzálnu medzičeľusť UZB, Veľkosť: 80
- Rozmer mriežky: 2 mm
Technické údaje
Rozmer mriežky [mm] | 2 |
---|---|
Hmotnosť [g] | 100 |
Max. prípustný moment zaťaženia [Nm] | 35 |
Max. povol. sila Fx [N] | 500 |
Verzia so saňami | áno |
Sane univerzálnej strednej čeľuste UZB-S sú k dispozícii od jednotnej veľkosti 80 ako samostatná súčasť. Malé rozmery neumožňujú odmontovanie týchto saní.
Max. zaťaženia
Schéma zaťaženia
Max. zaťaženia
Nesmie dôjsť k prekročeniu max. povoleného momentu zaťaženia (M=Fx*l) vyplývajúceho z dĺžky prsta (l), sily (Fx) a zaťažení vyskytujúcich sa počas aplikácie, ktoré sú výsledkom zrýchlení/momentov. To isté platí aj pre maximálnu povolenú silu Fx. Nezávisle od toho je nutné dodržiavať max. povolenú dĺžku prsta a povolené hodnoty zaťaženia použitého uchopovača.
Schéma zaťaženia
- Os X:
- Dĺžka prsta
- Os Y:
- Sila na čeľusť
- Gruene Flaeche
- Povolený rozsah
- Rote Flaeche
- Nepovolený rozsah