VB-PGN-plus 100
Ventilová skriňa
Identifikačné číslo 310094
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Ventilová skriňa VB-PGN-plus, Veľkosť: 100
- Nominálne napätie: 24 V DC
Technické údaje
Min. prevádzkový tlak [bar] | 2 |
---|---|
Max. prevádzkový tlak [bar] | 8 |
Trieda ochrany IP | 50 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Materiál tela
PA 6 GF 30, čierna
Záruka
24 mesiacov