APS-M1E
Analógový snímač polohy
Identifikačné číslo 302064
Vyhodnocovacia elektronika APS-M1, Veľkosť: M1E
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | mechanický |
---|---|
Počet spínacích bodov | Analógové |
Napájacie napätie | DC |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. napätie [V] | 22 |
Max. napätie [V] | 26 |
Nominálny prúd [A] | 0.1 |
Trieda ochrany IP | 20 |
Min. teplota okolia [°C] | 0 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Hmotnosť [kg] | 0.16 |
Presnosť opakovania (snímač a procesor) [%] | 0.3 |
Materiál tela | PA |
Výstupný signál | 0..10 V DC | 4..20 mA |
Montáž | Profilová klobúková lišta |