APS-M1S
Analógový snímač polohy
Identifikačné číslo 302062
Analógový snímač polohy APS-M1, Veľkosť: M1S
- Nominálne napätie: 2.5 V
Technické údaje
Princíp merania | mechanický |
---|---|
Počet spínacích bodov | Analógové |
Merací zdvih [mm] | 2 |
Presnosť merania [mm] | 0.004 |
Napájacie napätie | DC |
Nominálne napätie [V] | 2.5 |
Nominálny prúd [A] | 0.023 |
Trieda ochrany IP | 67 |
Nulový signál tepelného posunu [%/10K] | 0.1 |
Tepelný posun amplifikačného faktoru [%/10K] | 0.2 |
Min. teplota okolia [°C] | 10 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Hmotnosť [kg] | 0.16 |