FPS
Flexibilný senzor polohy
Systém FPS sa využíva na určenie až piatich polôh čeľustí uchopovača značky SCHUNK. Pre tento účel magnetický senzor systému FPS deteguje magnet vložený v uchopovači.
Systém FPS možno naučiť piatim oblastiam uchopovača, pričom digitálne zobrazí oblasť, v ktorej sa nachádza aktuálna poloha čeľuste.
Systém FPS možno naučiť piatim oblastiam uchopovača, pričom digitálne zobrazí oblasť, v ktorej sa nachádza aktuálna poloha čeľuste.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Jednoduché programovanie
len s dvomi tlačidlami alebo prostredníctvom jednotky ovládania stroja s voľnými riadiacimi káblami - Jednoduché uvedenie do prevádzky
pretože všetky polohy si môže zákazník nastaviť sám pomocou "teach-in" postupu - Monitorovanie piatich polôh v rámci jedného systému
pre lepši účinnosť smerom k samostatným senzorom - Digitálne výstupy
pre jednoduchú integráciu - Necitlivosť na znečistenia
prostredníctvom neferomagnetických materiálov - Zobrazenie funkcie a stavu prepínania
prostredníctvom LED kontroliek vyhodnocovacej elektroniky - Mnohé ďalšie funkcie
– Komunikácia a údržba na diaľku prostredníctvom protokolu RS232 – Programovanie polohy a odčítanie bodov prepínania – Monitorovanie teploty vstupného napätia – Možnosť vizualizácie cez PC – Zaznamenávanie údajov – Kalibrácia systému pre zdvih uchopovača
Možnosti a špeciálne informácie
- Zdroje rušenia
Senzory môžu ovplyvniť ostatné magnetické polia v absolútnej blízkosti. Rušivé magnetické polia môžu vytvárať motory, elektrické zváračky, permanentné magnety alebo magnetizované materiály (nazývané aj jemnými magnetmi), akými sú šesťhranné imbusové kľúče, piliny a pod. - Rozlíšenie systému FPS
Rozlíšenie predstavuje minimálny rozdiel zdvihu potrebný na spoľahlivé rozlíšenie medzi dvomi signálmi. Systém FPS dosahuje v spojení s väčšinou uchopovačov SCHUNK rozlíšenie 1 – 3 % zdvihu čeľuste. Niektoré uchopovače dokážu pre svoje vyhotovenie dosiahnuť rozlíšenie len 10 %. Pre získanie ďalších informácií sa obráťte na nás. - Softvér
Softvér "FPS Controller" je kompatibilný len s operačným systémom Windows 7 alebo staršími verziami operačného systému Windows.