IN 40-S-M8
Identifikačné číslo 301474
- Počet spínacích bodov: 1
- Vzdialenosť prepínania: 0.8 mm
- Valcový snímač
- Priemer snímača: 4 mm
- Typ spínania: PNP
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 30 cm
- Electrická prípojka: Konektor M8, 3-kolíkový
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | indukčný |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | PNP |
Počet spínacích bodov | 1 |
Vzdialenosť prepínania [mm] | 0.8 |
Prepínanie hysterézy z menovitej vzdialenosti spínania | < 5% |
Max. spínacia frekvencia [Hz] | 3000 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 1.8 |
Max. spínací prúd | 0.1 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | nehrdzavejúca oceľ |
Káblový konektor/koncovka kábla | Konektor M8, 3-kolíkový |
Dĺžka kábla L [cm] | 30 |
D priemer kábla [mm] | 3 |
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) | 3 x 0,14 mm2 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 32 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 16 |
Hmotnosť | 0.012 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
Trieda ochrany | III |
Odpor vŕtacej emulzie * | áno |
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacie moduly SCHUNK, rotačné a lineárne moduly a robotické príslušenstvo musia byť monitorované vhodnými senzormi od spoločnosti SCHUNK, pretože všetky prvky sú si navzájom prispôsobené.
Ak sú kľúčové vlastnosti, akými sú napríklad prepínacia vzdialenosť, prepínacia funkcia, hysteréza a napätie dostatočne podobné, možno namiesto indukčných bezdotykových spínačov (IN, INK) značky SCHUNK používať bezdotykové spínače od iných výrobcov.
Senzory iných výrobcov integrované do produktov značky SCHUNK len zriedkakedy poskytujú špičkové prepínacie výsledky. Okrem toho na nich nedokážeme garantovať správnu funkčnosť, ani funkčnú bezpečnosť.